Publicar produtos
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane

    Traduzido por Google,

    Vetoproof CM745 é um revestimento impermeável cimentício modificado com polímero flexível de dois componentes; possui características de ponte de fissuras mesmo após imersão em água por um longo prazo.

    Características e benefícios:

    • Não tóxico - aprovado para contato com água potável.
    • Flexível, ponte de fissuras.
    • Pronto para receber adesivos para azulejos.
    • Suporta altas pressões hidrostáticas positivas e negativas.
    • Fácil aplicação com pincel ou rolo.
    • Adere ao concreto úmido.
    • Barreira eficaz contra sulfatos e cloretos.
    • Excelente aderência ao concreto e alvenaria.
    Especificação
    • Suitable for:

      • Waterproof lining for water tanks, dams and canals.
      • Covered roofs and wet areas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVetoproof-CM745
    • Familia de productoConcrete, cements, mortars and grouts
    • Grupo de produtosMortars and grouts
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emSaudi Arabia
    • Fabricado emSaudi Arabia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious tanking mortars
    • Número OmniClass23-13 15 13 15
    • Título OmniclassMortar Cements

    Disponibilidade da região

    Ásia África