Publicar produtos
Gaiola de críquete móvel com lados de rede
Gaiola de críquete móvel com lados de rede
Gaiola de críquete móvel com lados de rede
Gaiola de críquete móvel com lados de rede
    Saxi

    Gaiola de críquete móvel com lados de rede

    A jaula de críquete com laterais de rede retráteis é projetada para ginásios e instalações de treinamento onde a eficiência do espaço e a segurança são essenciais. A estrutura robusta possui laterais de rede que podem ser elevadas e armazenadas no teto quando não estão em uso, oferecendo flexibilidade no uso do espaço e protegendo o ambiente contra bolas de críquete errantes.

    Especificação
    • - Nome do produto: Jaula de Críquete com Laterais de Rede Retráteis

      - Material: PVC reforçado e rede de nylon

      - Tipo de rede: Rede trançada com bordas reforçadas

      - Retardante de chama: Sim, conforme DIN 4102 B2

      - Resistência à tração: 3000 N / 5 cm

      - Peso da rede: 0,7 kg/m² por lado

      - Peso total: 0,75 kg/m²

      - Peso da unidade motora: 100–250 kg

      - Absorção de som: Não

      - Tamanho recomendado: 20–2000 m²

      - Instalação: Montagem no teto com armazenamento em forma de arco

      - Instalação elétrica: Motor de engrenagem helicoidal trifásico (380/220 V, 50 Hz)

      - Recursos de segurança: Freio, engrenagem helicoidal, proteção contra quedas

      - Certificação CE: Sim

      - Garantia: 2 anos (defeitos de material e montagem)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacricketbur-hissbar-natsidor
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-10
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos

    4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)