Publicar produtos
Cortina Divisória Acústica T2000
Cortina Divisória Acústica T2000
Cortina Divisória Acústica T2000
Cortina Divisória Acústica T2000
Cortina Divisória Acústica T2000
    Saxi

    Cortina Divisória Acústica T2000

    A Teanik 2000 é a cortina divisória acústica mais popular da Saxi, especialmente desenvolvida para ambientes exigentes como escolas secundárias e instalações esportivas. O tecido robusto e resistente proporciona uma superfície lisa e uniforme, ao mesmo tempo que oferece alto isolamento acústico, tornando-a especialmente adequada para espaços maiores. A cortina divisória acústica possui um potente mecanismo de cabos que recolhe e armazena a cortina no teto. Sua construção flexível permite diversas instalações e o design resistente evita deformações e movimentos estruturais.

    Uma instalação elétrica com motor trifásico de engrenagem sem-fim garante facilidade de operação e controle. O motor está equipado com recursos de segurança como freio e proteção contra quedas. A Teanik 2000 atende aos requisitos CE e oferece uma solução confiável para grandes espaços que exigem durabilidade e isolamento acústico.

    Especificação
    • - Nome do produto: Teanik 2000
      - Material: PVC reforçado
      - Tipo de tecido: Perfil mecânico oculto
      - Retardante de chama: DIN 4102 B2, SIS 650082
      - Resistência ao rasgo: 700 N no rasgo
      - Resistência à tração: 3500 N / 5 cm
      - Peso do tecido: 2 kg/m² por lado
      - Peso total: 6 kg/m²
      - Peso da unidade do motor: 250–450 kg
      - Redução acústica: Valor em campo 30 dB
      - Tamanho recomendado: 20–2000 m²
      - Instalação elétrica: Motor trifásico com engrenagem sem-fim (400/240 V, 50–60 Hz)
      - Recursos de segurança: Freio, engrenagem sem-fim, proteção contra quedas
      - Sistema de cabos: Cabos de 5 mm (cabos duplos junto ao motor)
      - Marcação CE: Sim
      - Garantia: 2 anos (defeitos de material e instalação)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2000
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros