Publicar produtos
Divisória de parede acústica com absorção T2000 Acoustic
Divisória de parede acústica com absorção T2000 Acoustic
Divisória de parede acústica com absorção T2000 Acoustic
Divisória de parede acústica com absorção T2000 Acoustic
Divisória de parede acústica com absorção T2000 Acoustic
    Saxi

    Divisória de parede acústica com absorção T2000 Acoustic

    Teanik 2000 Acoustic é uma versão avançada da popular parede cortina Teanik 2000, com foco na melhoria da absorção sonora. Esta parede é especialmente projetada para reduzir ecos de flutter e tempos de reverberação, tornando-a particularmente adequada para ambientes ruidosos, como ginásios escolares, instalações esportivas e salas de concertos.

    A parede é fabricada com um lado revestido com flocos que atenua eficazmente o som, mantendo alta durabilidade e estabilidade. A construção é projetada para lidar com grandes superfícies e pode ser adaptada aos requisitos específicos do cliente. Está equipada com um mecanismo de cabo robusto que levanta e recolhe facilmente a parede cortina no teto. A instalação elétrica é realizada com um motor de engrenagem helicoidal trifásico, e a segurança é garantida por freios e proteção contra quedas. Esta parede é uma solução perfeita para espaços onde a acústica e a funcionalidade são prioritárias.

    Especificação
    • - Nome do produto: Teanik 2000 Acoustic

      - Material: PP reforçado com superfície revestida de flocos

      - Tipo de tecido: Perfil oculto mecânico

      - Proteção contra chamas: EN13823 / C-s2-d0

      - Resistência ao rasgo: 700 N na ruptura

      - Resistência à tração: 3500 N / 5 cm

      - Peso do tecido: 2 kg/m² por lado

      - Peso total: 6 kg/m²

      - Peso da unidade motora: 250–450 kg

      - Redução sonora: Valor de campo 30 dB

      - Absorção sonora: Sim

      - Tamanho recomendado: 20–2000 m²

      - Instalação elétrica: Motor de engrenagem helicoidal trifásico (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Recursos de segurança: Freio, engrenagem helicoidal, proteção contra quedas

      - Sistema de cabos: Cabos de 5 mm (cabos duplos no motor)

      - Certificação CE: Sim

      - Garantia: 2 anos (defeitos de material e montagem), 10 anos com contrato de serviço

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT2000-Acoustic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros