Publicar produtos
Divisória de parede T500
Divisória de parede T500
Divisória de parede T500
Divisória de parede T500
Divisória de parede T500
Divisória de parede T500
    Saxi

    Divisória de parede T500

    Teanik 500 é uma parede de cortina leve e prática, projetada para ambientes onde o isolamento acústico não é uma exigência principal, mas onde é necessária uma solução de separação de espaços. Com dimensões de instalação reduzidas e alta resistência ao rasgo, oferece longa durabilidade mesmo em ambientes exigentes.

    A parede é motorizada e pode ser facilmente elevada ao teto, proporcionando uma gestão de espaço rápida e flexível. A construção é adaptada às necessidades do cliente e instalada por montadores autorizados da Saxi. Além disso, a Teanik 500 é certificada com a marcação CE e cumpre todas as regulamentações de segurança aplicáveis.

    Especificação
    • - Nome do produto: Teanik 500

      - Material: PVC reforçado

      - Tipo de lona: Costuras totalmente soldadas

      - Proteção contra chamas: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Resistência ao rasgo: 300 N ao rasgo

      - Resistência à tração: 3000 N / 5 cm

      - Peso da lona: 0,75 kg/m² por lado

      - Peso total: 1,2 kg/m²

      - Peso da unidade motora: 100–250 kg

      - Armadilhas de som: Não

      - Tamanho recomendado: 20–2000 m²

      - Acumulação: No teto

      - Instalação elétrica: Motor de engrenagem helicoidal trifásico (380/220 V, 50 Hz)

      - Funcionalidades de segurança: Travão, engrenagem helicoidal, proteção contra quedas

      - Certificação CE: Sim

      - Garantia: 2 anos (defeitos de material e montagem)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT500
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros