Publicar produtos
Divisória de parede acústica T8000
Divisória de parede acústica T8000
Divisória de parede acústica T8000
Divisória de parede acústica T8000
Divisória de parede acústica T8000
    Saxi

    Divisória de parede acústica T8000

    Teanik 8000 é uma parede de cortina especialmente desenvolvida pela Saxi, projetada para atender às altas exigências de redução sonora em ambientes como salas de conferências e auditórios. O tecido pesado, aproximadamente quatro vezes mais pesado que o do Teanik 2000, contribui para um isolamento acústico muito eficaz e uma construção de parede robusta. O design robusto da parede a torna ideal para grandes espaços onde as condições acústicas precisam ser cuidadosamente controladas.

    A parede é suspensa com um mecanismo de cabo que é insensível a movimentos e deflexões do edifício, permitindo uma acumulação segura e confiável no teto. A instalação elétrica é realizada através de um motor de engrenagem helicoidal trifásico (400/240 V, 50-60 Hz), e a operação é controlada por uma chave. A parede de cortina está equipada com recursos de segurança como freio, engrenagem helicoidal e proteção contra quedas, e cumpre os requisitos de segurança CE.

    Especificação
    • - Nome do produto: Teanik 8000

      - Material: PVC reforçado

      - Tipo de tecido: Perfil oculto mecânico

      - Proteção contra chamas: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Resistência ao rasgo: 700 N ao rasgo

      - Resistência à tração: 3500 N / 5 cm

      - Peso do tecido: 8 kg/m² por lado

      - Peso total: 20–24 kg/m²

      - Peso da unidade motora: 350–450 kg

      - Redução de som: Valor de campo 35–40 dB

      - Tamanho recomendado: 20–250 m²

      - Instalação elétrica: Motor de engrenagem helicoidal trifásico (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Recursos de segurança: Freio, engrenagem helicoidal, proteção contra quedas

      - Sistema de cabos: Cabos de 5 mm (duplo na unidade motora)

      - Certificação CE: Sim

      - Garantia: 2 anos (defeitos de material e montagem)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT8000
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros