Publicar produtos
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Grelha de proteção solar, modelo “Saxun” D-7 móvel.

    Especificação
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacelosia-D7
    • Familia de productoLouvers
    • Grupo de produtosSun protection louver
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-07
    • Número de edição1
    • Largura (mm)17.4
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE