Publicar produtos
Celosías V5
Saxun

Celosías V5

4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Grelha de proteção solar, modelo “Saxun” V-5 fixo.

Especificação
  • Supply of Saxun V-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 49.5 x 20 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 V-5 model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and steps of 11 or 22 slats/ml.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacelosia-v-5
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de produtosSun protection louver
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Profundidade (mm)49.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvres and components
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles
  • Código CSI UniFormat IIB20
  • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (5)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (6)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (10)