Publicar produtos
Puerta automática de cristal SL3
Saxun

Puerta automática de cristal SL3

Traduzido por Google,

Porta de correr adequada para instalações de portas automáticas de vidro que suportam um peso de 70 Kg para instalações de uma folha ou 50 Kg + 50 Kg para instalações de 2 folhas.

Especificação
  • Supply and installation of Saxun SL3 auto-matic glass door system. The system consists of auto-matic, electronic, motorised sliding glass panels that are adapted to the dimensions of the opening to be covered,the number of leaves and the total weight. The systemis housed inside a compact extruded aluminium box composed of a cover profile, lateral plastic end caps and a pre-supported load profile. The load profile includes guides used for sliding each pane of glass that use two bearing carriages driven by motor traction by means of a toothed belt. There are possibilities to combine one leaf that opens to the side or two leaves with a central opening and the option of including a fixed side leaf. Those options are available for the leaf configurations with an upper aluminium plinth, an upper and lower aluminium plinth and an aluminium perimeter frame (slim style). The leaves are aligned with respect to the wall or fixed glass in the three different ways using a floor guide. It includes motion detection radars, proximity switches and a function selector mechanism.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasliding-doors
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de produtosSliding door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)6600
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCAutomatic doors
  • Código UNSPSC30171510
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors
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
Produtos parecidos

4.3 de 5 estrelas 4.3 (8)
3.8 de 5 estrelas 3.8 (5)
3.5 de 5 estrelas 3.5 (6)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (10)