Publicar produtos
Interlocked socket 63A

Interlocked socket 63A

Traduzido por Google,
ADVANCE-GRP é uma gama completa de tomadas industriais intertravadas de 16A até 125A. As tomadas industriais desta série, graças ao corpo em material termoendurecível GRP (Glass fiber Reinforced Polyester), garantem a máxima resistência aos impactos (IK10 a temperaturas entre -40 e + 60 °C), ao calor e ao fogo (GW 960 °C), mostrando-se também insensível à corrosão e aos agentes atmosféricos e químicos. A possibilidade de escolher entre as versões com ou sem dispositivos de proteção e uma série de bases e invólucros modulares, fazem do ADVANCE-GRP a série de tomadas intertravadas mais amplas e articuladas do mercado em material termoendurecível.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM_ADV_GRP_PRESE_63A
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosModular Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolyester
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas