Destaques do sistema de parede (Características do produto)
SCG Smart Wall - PRIVAZY é um sistema inovador de parede à prova de som.
Fácil de instalar com um sistema seco ou Board & Frame reforçado com paredes SCG Smartboard, tornando o sistema de parede forte para suportar uma variedade de aplicações, seja uma parede entre salas. parede do corredor Ou uma parede adicional, com o sistema de parede Smart Wall - PRIVAZY tendo melhores capacidades de insonorização do que os trabalhos de reboco em geral, respondendo assim às necessidades de viver mais.
-Projetado para fornecer paredes mais insonorizadas com paredes mais finas. SCG Smart Wall - sistema de parede PRIVAZY, com espessura de 9,8 cm, pode insonorizar equivalente a um sistema de parede de reboco com espessura de 20 cm, Ajuda a tornar a sala mais ampla, aumentando o espaço útil dentro do edifício.
-Parede forte, pendurando coisas com confiança. Smart Wall - O sistema de parede PRIVAZY passou no teste padrão britânico BS 5234: Parte 2 - 1992, em que o sistema de parede está no nível de serviço severo (o nível mais alto), garantindo que o sistema de parede seja forte e durável. Além disso, o sistema de parede pode pendurar até 100 quilos de peso por ponto, garantindo que vários trabalhos decorativos adicionais sejam fortes, não caiam.
-Superfície bonita lisa com placa inteligente ou gesso de alta densidade. Acabamento com SCG Smartboard com bordas inclinadas que reduz as protuberâncias nas juntas. Ajuda a tornar a parede lisa e bonita, não ondulada, lisa, bonita como um trabalho de gesso ou optar por terminar o trabalho com placas de gesso de alta densidade que proporcionam uma superfície lisa e bonita como o teto. Mas a folha é mais forte do que as folhas de gesso em geral.
-Rápido e fácil de instalar e reduzir os custos de construção. SCG Smart Wall - O sistema de parede PRIVAZY é fácil de instalar, exigindo menos trabalhadores para instalar e mais fácil de controlar a qualidade. Também torna a instalação mais rápida do que o sistema de tijolo e argamassa. economizando assim os custos de gerenciamento de construção.
-A parede é leve, adequada para novas construções e adições. SCG Smart Wall - PRIVAZY A construção com sistema seco torna a obra limpa. Além disso, o sistema de parede pesa apenas 58 kg/m². O sistema de parede é, portanto, adequado tanto para trabalhos de construção como para trabalhos de adição.
Disponibilidade da região
| Ásia |
|---|
Armenia |
Azerbaijan |
Bangladesh |
Bhutan |
British Indian Ocean Territory |
Brunei |
Cambodia |
China |
Christmas Island |
Cocos (Keeling) Islands |
Georgia |
Hong Kong |
India |
Indonesia |
Japan |
Kazakhstan |
Kyrgyzstan |
Laos |
Macau |
Malaysia |
Maldives |
Mongolia |
Myanmar (Burma) |
Nepal |
North Korea |
Pakistan |
Philippines |
Singapore |
South Korea |
Sri Lanka |
Taiwan |
Tajikistan |
Thailand |
Turkmenistan |
Uzbekistan |
Vietnam |