Publicar produtos
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    Traduzido por Google,

    Saia de Madeira Clássica

    Para cobrir a parede ao redor da junção entre piso e parede Evita manchas nas paredes e ajuda a decorar as paredes para ficarem mais bonitas.

    •Firmemente ligado à ligação entre o chão e a parede. Porque há um chanfro abaixo da prancha de lótus para ajudar a ajustar o plano

    • Resistente a cupins, pode ser usado por um longo tempo

    •Existem 2 arestas, que é um primer. Pinte sobre o real imediatamente.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSCG_Lath-Trim_Wood_Skirt_Classic
    • Familia de productoD'COR
    • Grupo de produtosDECAAR by SCG
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)12
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
    • Número OmniClass23-15 15 00
    • Título OmniclassWall Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilidade da região

    Ásia