Publicar produtos
SCG PVC Pipe Electrical

SCG PVC Pipe Electrical

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Os produtos de UPVC (Cloreto de Polivinila Não Plastificado) ou PVC Rígido são atualmente utilizados para construção devido às suas características marcantes, como sustentabilidade ao clima e umidade, inoxidabilidade e não inflamabilidade sem manutenção séria.

Especificação
  • - Insulation performance - Non-flammable - Bendable to 90° - Glossy white color - Resistance to UV and acidity - Easy to install and saving cost - Under Japanese Industrial Standard (JIS)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSCG_PVC-Pipe-Electrical
  • Familia de productoPipe
  • Grupo de produtosPVC Electrical pipe
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • Código UNSPSC391213
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloor cable trunking and ducting
  • Código CSI MasterFormat 201426 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Número OmniClass23-35 33 19
  • Título OmniclassElectrical Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Disponibilidade da região

Ásia