Publicar produtos
SCG Thermal Insulation for Ceiling STAYCOOL
SCG Thermal Insulation for Ceiling STAYCOOL

    SCG Thermal Insulation for Ceiling STAYCOOL

    Traduzido por Google,

    Isolamento Térmico SCG para Teto

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o Uso de Recursos/Conteúdo Reciclável ou Reciclado

    Comunicação de mensagem para amigos do ambiente : O Isolamento Térmico SCG é feito de pelo menos 80% de material reciclado (substitui o uso de areia 100% natural).

    Data de início : 31/03/2020

    Data de expiração: 31/03/2023

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL
      - (Halogenated Flame Retardant) < 100 ppm **** Only WELL
      - (Asbestos) < 1000 ppm **** Only WELL
      - Health Product Declaration (HPD) *** Only LEED & WELL
      - (LCA - Life Cycle Assessment) **Only LEED
      - (EPD – Environmental Product Declaration) **Only LEED
      - (Material Ingredient) Cradle to Cradle, Health Product Declaration, CASRN (Chemical Abstract Service Registration Number)

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Energy Efficiency Labeling
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicaSCG_Thermal_Insulation_for_Ceiling-STAYCOOL
        • Familia de productoInsulation
        • Grupo de produtosCeiling Thermal Insulation
        • TipoMaterial de construção
        • Data de publicação2021-04-27
        • Número de edição1
        Relacionado
        • Concebido emThailand
        • Fabricado emThailand
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

        Disponibilidade da região

        Ásia