Publicar produtos
SCG Wall/Facade Tender
SCG Wall/Facade Tender
SCG Wall/Facade Tender
SCG Wall/Facade Tender
SCG Wall/Facade Tender
SCG Wall/Facade Tender

    SCG Wall/Facade Tender

    Traduzido por Google,

    Macio

    • Estilo bonito, suave e moderno. Superfície lisa com ranhuras e sombreamento, cada folha é perfeitamente lisa como uma folha

    • Trabalho limpo e organizado com distância de sombreamento extra longa. Esconde as cabeças dos parafusos perfeitamente

    •Excelente ranhura Concebida com ranhura trapezoidal. Padrão único do SCG, trabalho requintado e também ajuda a reduzir a sujeira acumulada.

    Visão de respeito ao meio ambiente e melhora da qualidade de vida : Circularidade

    Atributo : Reduzir o uso de recursos

    Mensagem de comunicação para o meio ambiente : Refletindo a radiação solar (Solar Radiation Reflectance) maior ou igual a 45% (somente cor), reduzindo o uso de recursos naturais usando materiais reciclados na produção de pelo menos 5%, cor bonita, durável com revestimento duplo tecnologia

    Data de início : 29/10/2019

    Data de expiração: 29/10/2022

    Especificação
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      • Heat Island Effect - SRI > 39
      • Reduce Energy Consumption
      • Regional Material
      • Recycled Material
      • Environmental label* Only TREES

        Third Party Eco label :

        • Green Label in Thailand
        • Carbon Reduction Label
        • Energy Efficiency Labeling
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaSCG_Wall-Facade_Tender
      • Familia de productoD'COR
      • Grupo de produtosDECAAR by SCG
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2021-11-10
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalFibrocimento
      • Concebido emThailand
      • Fabricado emThailand
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
      • Número OmniClass23-15 15 00
      • Título OmniclassWall Coverings, Claddings, Linings

      Disponibilidade da região

      Ásia