Publicar produtos
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)
SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)

    SCG Wall Systems Smart Wall PrivaZy G200 (66 STC)

    Traduzido por Google,

    Destaques do sistema de parede (Características do produto)

    SCG Smart Wall - PRIVAZY é um sistema inovador de parede à prova de som.

    Fácil de instalar com um sistema seco ou Board & Frame reforçado com paredes SCG Smartboard, tornando o sistema de parede forte para suportar uma variedade de aplicações, seja uma parede entre salas. parede do corredor Ou uma parede adicional, com o sistema de parede Smart Wall - PRIVAZY tendo melhores capacidades de insonorização do que os trabalhos de reboco em geral, respondendo assim às necessidades de viver mais.

    -Projetado para fornecer paredes mais insonorizadas com paredes mais finas. SCG Smart Wall - sistema de parede PRIVAZY, com espessura de 9,8 cm, pode insonorizar equivalente a um sistema de parede de reboco com espessura de 20 cm, Ajuda a tornar a sala mais ampla, aumentando o espaço útil dentro do edifício.

    -Parede forte, pendurando coisas com confiança. Smart Wall - O sistema de parede PRIVAZY passou no teste padrão britânico BS 5234: Parte 2 - 1992, em que o sistema de parede está no nível de serviço severo (o nível mais alto), garantindo que o sistema de parede seja forte e durável. Além disso, o sistema de parede pode pendurar até 100 quilos de peso por ponto, garantindo que vários trabalhos decorativos adicionais sejam fortes, não caiam.

    -Superfície bonita lisa com placa inteligente ou gesso de alta densidade. Acabamento com SCG Smartboard com bordas inclinadas que reduz as protuberâncias nas juntas. Ajuda a tornar a parede lisa e bonita, não ondulada, lisa, bonita como um trabalho de gesso ou optar por terminar o trabalho com placas de gesso de alta densidade que proporcionam uma superfície lisa e bonita como o teto. Mas a folha é mais forte do que as folhas de gesso em geral.

    -Rápido e fácil de instalar e reduzir os custos de construção. SCG Smart Wall - O sistema de parede PRIVAZY é fácil de instalar, exigindo menos trabalhadores para instalar e mais fácil de controlar a qualidade. Também torna a instalação mais rápida do que o sistema de tijolo e argamassa. economizando assim os custos de gerenciamento de construção.

    -A parede é leve, adequada para novas construções e adições. SCG Smart Wall - PRIVAZY A construção com sistema seco torna a obra limpa. Além disso, o sistema de parede pesa apenas 58 kg/m2. O sistema de parede é, portanto, adequado tanto para trabalhos de construção como para trabalhos de adição.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSCG_Wall-Systems_Smart-Wall-PrivaZy_G200_66-STC
    • Familia de productoWall
    • Grupo de produtosWall System
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Material secundárioAço
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    • Peso líquido (Kg)86
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Número OmniClass23-15 15 31
    • Título OmniclassWall Specialties and Trim

    Disponibilidade da região

    Ásia