Publicar produtos
Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Straw infill wall & Outdoor shifted simple wood frame structure

Traduzido por Google,
Composição (de fora para dentro): 1. Revestimento 2. Cavidade de ar 3. Membrana impermeável 4. Painel de contraventamento 5. Fardo de palha 6. Gesso de terra 7. Ripas de madeira 8. Estrutura de madeira 9. Ripas de madeira
Especificação
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : -2.1 kg eq. CO2 / m² (carbon storage)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSBW_01
  • Familia de productoWall with timber frame, straw insulation, cladding and internal raw-earth-based render
  • Grupo de produtosInsulating infill, timber-framed wall
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)5000
  • Profundidade (mm)489
Relacionado
  • Material principalStraw
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)102
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes