Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
scheicherwand/products/12aa4e8e-155d-4163-ae7c-a46e67d8e01a
Início
Categorias
Paredes
Divisórias
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
Indisponível em Estados Unidos
Alois Scheicher GmbH
Seguir
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
Descarregar
Especificação
Especificação
THE TECHNICAL DETAILS:
Choice of wooden, all-glass or framedoors
single-pane glazing with ESG or VSG possible
privacy films are used for privacy protection
thickness 100 mm
height up to 3.000 mm
element width up to 1.300 mm
Sound insulation of Rwp 31-33 dB
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
systemtrennwand-ts1-nurglastur-alu-flush
Familia de producto
TS1 Alu glass door
Grupo de produtos
aluminum door
Tipo
Montagem (vários objetos)
Data de publicação
2024-12-10
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.scheicherwand.com/produkt/flushzarge-aluminium-glas-holzrahmentuer/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Extruded Aluminum
Material secundário
Vidro
Concebido em
Austria
Fabricado em
Austria
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paredes - Divisórias
Classificação IFC
Painel de portas
Número OmniClass
23-17 11 13 13
Título Omniclass
Aluminum Doors
Disponibilidade da região
Europa
Austria
Germany
Switzerland
Produtos parecidos
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Descarregar
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
Descarregar
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
Descarregar
Flex-Ability Concepts
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing
Descarregar
Flex-Ability Concepts
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Descarregar
Pladur
3.1.3 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique MAGNA
4.2
(
6
)
Descarregar