Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
scheicherwand/products/466a32e9-2250-47c1-83cd-4abf7b9030ab
Início
Categorias
Paredes
Divisórias
Systemtrennwand - TS4 Wandaschluss
Indisponível em Estados Unidos
Alois Scheicher GmbH
Seguir
Systemtrennwand - TS4 Wandaschluss
Descarregar
Especificação
Especificação
Wallconnection
Monobloc with unique clip system
Wall thickness 100 mm
Adjustable in width from 30 - 200mm
Wall height up to 3.300 mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
ts4-wandaschluss
Familia de producto
Wandanschluss
Grupo de produtos
wall connection
Tipo
Montagem (vários objetos)
Data de publicação
2024-11-20
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.scheicherwand.com/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Madeira
Concebido em
Austria
Fabricado em
Austria
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paredes - Divisórias
Classificação IFC
Parede
Número OmniClass
23-15 13 19 15
Título Omniclass
Wood Wall Panels
Disponibilidade da região
Europa
Austria
Germany
Switzerland
Produtos parecidos
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Descarregar
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
Descarregar
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
Descarregar
Flex-Ability Concepts
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing
Descarregar
Flex-Ability Concepts
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Descarregar
Pladur
3.1.3 TABIQUES DE DISTRIBUIÇAO - Tabique MAGNA
4.2
(
6
)
Descarregar