Publicar produtos
KERDI-LINE Linear drain SOLID (A)
KERDI-LINE Linear drain SOLID (A)
KERDI-LINE Linear drain SOLID (A)
KERDI-LINE Linear drain SOLID (A)

    KERDI-LINE Linear drain SOLID (A)

    Traduzido por Google,

    O Schluter® - KERDI-LINE é um ralo linear de baixo perfil para chuveiro, projetado especificamente para sistemas de impermeabilização aderidos. O KERDI-LINE pode ser instalado junto a paredes ou em locais intermediários em chuveiros, banheiros e outras aplicações que exigem impermeabilização e drenagem.

    • Criar espaços abertos e sem meio-fio
    • Os pisos podem ser inclinados em um único plano para KERDI-LINE, permitindo o uso de ladrilhos de grande formato.
    • O corpo do canal é feito de aço inoxidável moldado e possui um colar KERDI para criar uma conexão segura e à prova d'água.
    • Tomadas laterais e centrais disponíveis
    • Compatível com todas as espessuras comuns de azulejos cerâmicos e revestimentos de pedra.
    • Disponível em comprimentos que variam de 20” (50 cm) a 72” (180 cm).
    • Grelhas vendidas separadamente e disponíveis em sete modelos.
    • As grelhas SOLID e SQUARE podem ser usadas com o KERDI-LINE-FC para criar uma aparência uniforme em aplicações onde vários drenos são instalados em sequência.
    • Agora disponíveis 9 cores TRENDLINE para os designs de grelha SOLID e SQUARE.
    • A grelha KERDI-LINE-TF possui uma estrutura fina de aço inoxidável para maior proteção dos azulejos e fácil manutenção.
    Especificação
    • Function:

      Schluter®-KERDI-LINE is a low profile linear shower drain specifically designed for bonded waterproofing assemblies. KERDI-LINE can be installed adjacent to walls or at intermediate locations. The floor can be sloped on a single plane to KERDI-LINE, which enables the use of large-format tiles and creates interesting design opportunities.

      KERDI-LINE consists of a formed stainless steel channel body and grate assembly or covering support to which tile is applied. The channel body features a standard 2" (50 mm) no-hub outlet and is attached to the pipe using an appropriate mechanical (e.g., flexible or no-hub) coupling. The simple connection to standard drain outlets makes KERDI-LINE suitable for new construction and renovation. KERDI-LINE is available with both center and off-set outlets. The off-set outlet is located 8" (20.3 cm) from the edge of the channel body and provides flexibility when obstacles (e.g., floor joists) are encountered during installation. KERDI-LINE includes a corresponding polystyrene foam channel support to set the drain elevation to the corresponding KERDI-SHOWER-LT/-LTS shower trays. The perimeter of the channel body consists of a bonding flange laminated with a collar made of KERDI. It ensures a simple and secure connection to the bonded waterproofing assembly, both in the floor area and on adjacent walls. KERDI-LINE is available in channel lengths from 20" to 72" (50 cm to 180 cm) in 4" (10 cm) increments. The bonding flange extends approximately 1" (2.5 cm) beyond the channel on all sides.

      The KERDI-LINE grate assembly consists of a stainless steel frame that can be seamlessly adjusted to the thickness of the ceramic tile or stone covering – 1/8" to 1" (3 mm to 25 mm) for standard grate assemblies and 1/4" to 23/32" (6 mm to 18 mm) for KERDI-LINE-STYLE grate assemblies – and stainless steel grates that are placed within the frame. The standard grate assembly frame features a 3/8" (10 mm) wide reveal after installation and can be combined with one of two grate options: SOLID (A) or SQUARE (B). Each standard assembly is available in a brushed, chrome, or textured color-coated finish. The SQUARE (B) option is also available with a locking mechanism (brushed stainless steel, 3/4" – 19 mm frame only) for applications where tamper resistance is desired or required (e.g., healthcare and education facilities, etc.). The KERDI-LINE-STYLE grate assembly frame features a minimal reveal after installation and can be combined with one of three grate options: FLORAL (E), CURVE (F), or PURE (G). Each STYLE assembly is available in a brushed finish. The TILE grate (D) consists of a frameless, tileable covering support that is placed flush with the top of the channel body and can therefore accommodate any thickness tile covering. The TILE grate with Thin Frame (H) features a thin stainless steel frame which protects the tile edges around the grate opening and surrounding tile. Ideal for areas where the drain is surrounded by tile on all sides, rather than positioned flush against a wall. TILE grate with Thin Frame (H) is available in three frame heights – 1/4" (6 mm) for 13/64" to 9/32" (5 mm to 7 mm) -thick coverings, 1/2" (12.5 mm) for 9/32" to 15/32" (7 mm to 12 mm) -thick coverings, and 7/8" (22.5 mm) for 5/8" to 25/32" (16 mm to 20 mm) -thick coverings. If KERDI-LINE is placed at shower entrance, it is recommended that grate assembly A or the TILE grate is chosen and that the drainage openings span the maximum width of the entrance to limit potential overflow; secondary drainage (e.g., KERDI-DRAIN-F) may be required in the drying area.

      Maintenance:

      KERDI-LINE requires no special maintenance and is resistant to mold and fungi. The grate may be removed to clean the drain housing and the drain pipes.

      Clean the grates and profiles using common household cleaning agents. Stainless steel exposed to the environment or aggressive substances should be cleaned periodically using a mild household cleaner. Regular cleaning maintains the neat appearance of stainless steel and reduces the risk of corrosion. All cleaning agents must be free of hydrochloric acid, hydrofluoric acid, and chlorides. Stainless steel surfaces develop a sheen when treated with a chrome-polishing agent. Do not use abrasive or alkaline cleaning agents.

      Installation:

      For a step-by-step guide on installing the Schluter®-KERDI-LINE Drain, visit our installation instructions.

      The installation instructions below represent the use of Schluter®-KERDI-LINE in floor applications. Installation instructions for the use of KERDI-LINE in shower applications can be found in the Schluter®-Shower System Installation Handbook.

      Keywords: drainage, shower drain, bathroom drain, sanitary drain

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaschluter-kerdi-line-linear-drain-solid-a
    • Familia de productoShower System
    • Grupo de produtosDrains
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage gullies and channels
    • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 27 00
    • Título OmniclassFloor Drains