Publicar produtos
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
Zurn

Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body

3.9 de 5 estrelas3.9(46 avaliações)
Traduzido por Google,

Bocal para calha de descida, corpo totalmente em bronze niquelado, entrada opcional com rosca ou sem encaixe, e face decorativa no flange de parede e no bocal de saída.

Conformidade:

Aprovado por Massachusetts

Características:

  • Bocal decorativo para calha com acabamento em bronze ou níquel-bronze.
  • Direciona a água para longe do edifício, evitando manchas.
  • A flange fixa-se ao edifício para evitar o roubo do bocal.


Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z199
  • Familia de productoRoof Drains
  • Grupo de produtosDownspouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-04-01
  • Número de edição3
  • Altura (polegadas)4.5
  • Profundidade (polegadas)4.5
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010531
  • Nome ETIMRainwater pipe outlet
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Número OmniClass23-13 41 39 17 13
  • Título OmniclassDownspout Strainers