Publicar produtos
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    SM6 36kV - Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

    3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A linha SM6 é uma oferta abrangente e atualizável de unidades modulares isoladas a ar altamente confiáveis para todas as suas aplicações de distribuição subterrânea secundária de MT. Combinando flexibilidade com simplicidade de instalação e operação, o SM6 é um concentrado de know-how da Schneider Electric.
    Especificação
    • Range composed of metal-enclosed switchgear modular units up to 36 kV, easily adaptable to your specific requirements: - containing fixed circuit breaker using SF6 breaking technology, switch-disconnector and fuse-switch - rated current 630 and 1250 A - short-circuit current up to 25 kA - internal arc withstand: 16 kA/1s , IAC: A-FL Control, monitoring and protection devices:providing protection of your installations, continuity of electrical supply and reducing downtime • Sepam relays • a range designed with telecontrol in mind • Flair fault passage indicator
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSM6-36
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de produtosSM6 - 36kV
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-25
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission systems