Publicar produtos
AccuSine - Active Power Quality Solutions

AccuSine - Active Power Quality Solutions

Traduzido por Google,
AccuSine PCS+: Solução de correção de potência ativa para aplicações que requerem mitigação de harmônicos, correção de fator de potência e balanceamento de carga. Design modular, robusto e de alto desempenho para atender às aplicações mais exigentes para ajudar a estabilizar a rede elétrica para aumentar o tempo de atividade e reduzir CAPEX e OPEX. AccuSine PCSn: Solução de correção de potência ativa para aplicações que requerem mitigação de harmônicos, correção de fator de potência e balanceamento de carga. Projetado especificamente para aplicações que exigem compensação de harmônicos neutros, este filtro harmônico ativo modular, robusto e de alto desempenho é adequado para cargas não lineares do tipo comercial e predial para ajudar a estabilizar a rede elétrica para aumentar o tempo de atividade e reduzir CAPEX e OPEX. AccuSine PFV+: Solução de correção de energia ativa para aplicações que exigem correção de fator de potência ultrarrápida e contínua, mitigação de cintilação, suporte volt-var e balanceamento de carga. Design modular, robusto e de alto desempenho para atender às aplicações mais exigentes para ajudar a estabilizar a rede elétrica para aumentar o tempo de atividade e reduzir CAPEX e OPEX.
Especificação
  • AccuSine PCS+:
    * Standards: cUL, CE, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 60, 120, 200, 300A
    * Rated voltage: 208 - 690Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20, IP31, IP54, UL Type 1, UL Type 2, UL Type 12
    * Modularity: Upto 10 units in parallel of any rating combination
    * 3-level IGBT technology
    * Spectrum cancellation: 2nd to 51st order, fully selectable
    * Filtering degree: THDi < 3%, closed loop control, max 20:1 THDi reduction
    * Thermal: forced ventilation with separate airflow, back channel cooling
    AccuSine PCSn:
    * Standards: CE, ABS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 20, 30, 50, 60
    * Rated voltage: 208 - 415Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20
    * Modularity: Upto 12 units in parallel of any rating combination
    * Mounting: chassis, wall and 19” rack mount modules
    * 3-level IGBT technology
    * Spectrum cancellation: 2nd to 51st order, fully selectable
    * Filtering degree: THDi < 3%, closed loop control, max 20:1 THDi reduction
    -  Thermal: forced ventilation with back channel cooling
    AccuSine PFV+:
    * Standards: cUL, CE, ABS, DNV-GL, CNAS, RCM, EAC, RoHS, IBC
    * Rated RMS current: 60, 120, 200, 300A
    * Rated power: 21 - 250kvar
    * Rated voltage: 208 - 690Vac
    * Nominal frequency: 50/60Hz +/- 3Hz
    * Ingress Protection: IP00, IP20, IP31, IP54, UL Type 1, UL Type 2, UL Type 12
    * Modularity: Upto 10 units in parallel of any rating combination
    * 3-level IGBT technology
    * Reactive correction time: 0.25 cycle
    * Thermal: forced ventilation with separate airflow, back channel cooling

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAccuSine
  • Familia de productoPower Quality
  • Grupo de produtosAccusine
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2018-10-30
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPower factor correction equipment enclosures
  • Número OmniClass23-35 23 19
  • Título OmniclassPowerfactor Correction Devices