Publicar produtos
SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

SM6-24 - Modular Switchboard up to 24 kV

4.4 de 5 estrelas4.4(21 avaliações)
Traduzido por Google,
SM6 é uma linha abrangente composta de unidades modulares de painéis e dispositivos de controle com invólucro metálico de até 24 kV. É facilmente adaptável às suas necessidades específicas. Pode conter disjuntor fixo ou extraível, usando SF6 ou tecnologia de interrupção a vácuo, seccionador e empreiteiro. - corrente nominal 400, 630 e 1250 A - corrente de curto-circuito até 25 kA - contenção de arco interno: 12,5 kA/1s e 16 kA/1s com A-FL e A-FLR. Desempenho adicional de IAC para 20 kA/1s com exaustão ascendente A-FL e A-FLR Dispositivos de controle, monitoramento e proteção para proteção de suas instalações, continuidade da alimentação elétrica e redução do tempo de inatividade - Relés Sepam e VIP - Interface de controle remoto Easergy T200S - Flair indicador de passagem de falha
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSM6-24
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de produtosAir-Insulated Switchgear for Secondary Distribution
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-02
  • Número de edição4
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Código CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution