Publicar produtos
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV
FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    FBX - Gas-Insulated Ring Main Unit up to 24 kV

    Traduzido por Google,
    O FBX é um quadro de distribuição totalmente isolado em SF6 para redes de distribuição secundárias. Em sua versão compacta (FBX-C), atua como Unidade Principal de Anel, inclui até cinco funções diferentes em um único tanque e pode ser facilmente integrada a uma subestação ou mastro de torre eólica. Em sua versão extensível (FBX-E), torna-se um quadro totalmente modular adequado para aplicações industriais.
    Especificação
    • •Enhanced personnel safety: Internal arc withstand in conformity with IEC 62271-200 • SF6-insulated switchgear for secondary distribution network • SF6 switch-disconnector • Protection through fuse combination or vacuum circuit-breaker • Two versions : FBX-C (Compact), FBX-E (Extensible) • Compliant with IEC 62271-200 • Rated Voltage: 12 / 17.5 / 24 kV • Bus-bar Rated Current: 630 A • Feeder Rated Current: 630 A • Rated Short Time Withstand Current : up to 21 kA 3s (up to 25 kA 1s for 12 kV) • Internal Arc Containment : up to 25 kA 1s • Dimensions W x H x D in mm: 2 switch-disconnectors + circuit-breaker or fuse protection functions: • 1000 x 1380 x 750 • Environmental approach - end-of-life gas recovery possible - ISO 14001 approved production site.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafbx
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de produtosFBX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
    • Código CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Número OmniClass23-35 31 31 11
    • Título OmniclassDistribution Switchgear
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Sul África América do Norte