Publicar produtos
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

4.4 de 5 estrelas4.4(16 avaliações)
Traduzido por Google,
Transformadores de distribuição trifásicos em resina fundida, 50 Hz, com as seguintes características: Uso interno / Uso externo com invólucro adequadamente projetado Classe térmica F - Aumento de temperatura 100 K Ambiente ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m Enrolamentos de MT encapsulados em resina fundida Pré -enrolamentos de baixa tensão impregnados Sistema de refrigeração a ar natural (tipo AN) Núcleo e estrutura revestidos com revestimento protetor Tratamento de superfície anticorrosivo: classe de corrosão classe C2, durabilidade “média” (de acordo com ISO 12944-2)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSCH-TRIHAL-01
  • Familia de productoTransformers
  • Grupo de produtosTrihal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Transformadores
  • Nome UNSPSCElectrical or power regulators
  • Código UNSPSC39121009