Publicar produtos
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV
GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV

    GenieEvo - Compact Modular Switchboard 3.3 - 13.8 kV

    Traduzido por Google,
    GenieEvo é um quadro de MT particionado de metal que usa um disjuntor a vácuo desmontável de padrão fixo em série com um seccionador de 3 posições com isolamento sólido. Combinado com uma ampla gama de módulos de proteção, oferece uma solução simples e altamente confiável para praticamente qualquer aplicação. Projetado para maximizar a confiabilidade em ambientes agressivos Conexões isoladas e seccionador blindado Conexão de disjuntor aparafusado confiável Tecnologia comprovada de disjuntor Evolis Simples e econômica Ampla escolha de soluções pré-projetadas padrão ou totalmente projetadas Design compacto Praticamente livre de manutenção Secionador livre de manutenção Disjuntor de padrão fixo Primário encapsulado em resina conexões e barramento
    Especificação
    • Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Vacuum breaking and interuption technology Rated voltage: 13.8 kV Rated short time withstand: 25 kA/3s Rated peak making current: 67.5 kA Rated BIL: 95 kV Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Cable earth switch: 25 kA/3s Rated normal current: 630A / 1250A / 2000A / 2500A Rated busbar current: 1250A / 2500A Degree of protection: IP3X. Optional IP4X Internal arc classification: AF / A-FLR 25kA 1s
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGenieEvo
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de produtosGenieEvo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage modular switchboards
    • Código CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Número OmniClass23-35 31 31 11
    • Título OmniclassDistribution Switchgear
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Norte América do Sul Oceânia Europa África