Publicar produtos
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    3.9 de 5 estrelas3.9(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Quadro de Média Tensão (tipo AIS): disjuntor extraível SF6 até 24 kV O MCset 24 kV é um conjunto de quadros de interior que oferece a máxima segurança ao utilizador. usando técnicas comprovadas
    Especificação
    • . high performance breaking devices (SF6 technology) . digital protection and control system . designed and tested for internal arc resistance Performances: Technology: SF6 . Standard: IEC . Rated voltage: 24kV . Busbar system: Single . Rated current busbar: 3150A . Rated operational current: 2500A Rated peak withstand current: 31.5kA Internal Arc Classification: A FLR 25kA/1s - 31.5kA/0.15s Loss of service continuity: LSC 2B Partition class: PM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamcset
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de produtosMcSet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-02
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Nome UNSPSCElectrical fittings
    • Código UNSPSC39121311
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
    • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
    • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution