Publicar produtos
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4 de 5 estrelas3.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,

O PIX com um projeto de disjuntor de piso oferece fácil operação de inserção/extração sem a necessidade de um carrinho separado. É equipado com um disjuntor a vácuo (EasyPact EXE e HVX) e possui outros carrinhos funcionais, como o caminhão de medição e o caminhão de ligação.

Especificação
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPIX_ROF
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de produtosPIX RoF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emIndia
  • Fabricado emIndia
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniclassElectronic Controlled Distribution Switchgear

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte