Publicar produtos
Premset - MV Switchgear up to 17.5kV

Premset - MV Switchgear up to 17.5kV

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma nova geração inovadora de quadros de média tensão, uma gama composta por unidades compactas, inteligentes e modulares até 17,5 kV, sólidas blindadas à terra e facilmente adaptáveis a requisitos específicos: 42/48 kV 1mn - Tensão suportável nominal BIL: 95/110 kV - Corrente nominal do barramento: 630A e 1250A - Corrente suportável nominal de curta duração: 25 kA x 3s - Chave de aterramento do cabo: 25 kA, M0, E2 - Grau de proteção : IP3X - Dimensões L x A x P (mm): 375 x 1550 x 910 Unidades funcionais: - 3 interruptores: - I06T e I06H, I12H - 5 disjuntores: D01N, D02N, D06N, D06H, D12H - 4 unidades dosadoras : M06S, M06A, M12S, M12A - Tecnologia: Isolamento Sólido Blindado - Padrão: IEC https://schneider-electric.box.com/s/er604oso31g6rgjnujfslwognb4et6p9
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapremset
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de produtosShielded and Solid Insulation System (SSIS)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
  • Classificação IFCDistribuição elétrica

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia