Publicar produtos
HVAC - Room controllers
HVAC - Room controllers

    HVAC - Room controllers

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Agora você pode assumir o controle total do HVAC do seu edifício, seja adaptando sistemas existentes com controladores de ambiente tecnologicamente avançados ou optando por uma alternativa fácil de instalar e comissionar para novos projetos. Os controladores de ambiente da série SE7000 e SE8000 da Schneider Electric oferecem uma solução simples, porém poderosa e de custo competitivo, ideal para hotéis, hospitais, escolas, escritórios ou qualquer um dos edifícios comerciais ou de varejo atuais. Os controladores de ambiente da série SE7000 e SE8000 da Schneider Electric preenchem a lacuna entre os sensores autônomos e os sistemas inteligentes de gerenciamento de edifícios (BMS), fornecendo automação e comunicações simplificadas para uma ampla variedade de tipos de edifícios. Os gerentes de instalações podem se beneficiar de uma seleção de opções de controle integradas e específicas de aplicação, que foram projetadas para aumentar simultaneamente o conforto geral dos ocupantes do edifício e reduzir os custos de energia.
    Especificação
    • - Reheat control, Induction Units, Chilled beam, Under floor heating, Fan Coil Units (Two or Four Pipe), Heat Pumps, Rooftops (3H/2C) among others. - Zone Control. - Fan speed and sequence of operation. - Humidity control option. - Economizer option. - Configurable Inputs and Outputs. - CO2 Sensor input. - Fresh air station input. - On board configuration interface utility - Alarm monitoring - Motion Sensor. - Advanced occupancy functions for commercial and lodging applications. - Optional wireless door and window switches available for wireless communicating models only. - Fascias for different colors (SE8000).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSE70008000
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosRoom Controllers
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioABS
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCControlador
    • Código ETIMEC000533
    • Nome ETIMLighting control system component
    • Nome UNSPSCPower monitoring or control systems
    • Código UNSPSC39121106