Publicar produtos
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX
SpaceLogic KNX

    SpaceLogic KNX

    4.7 de 5 estrelas4.7(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O SpaceLogic KNX eleva a solução KNX padrão a um novo patamar.

    Cria um espaço mais envolvente. Com o SpaceLogic KNX, o ambiente é mais confortável para os ocupantes, resultando em maior aproveitamento do espaço, maior produtividade e, consequentemente, em um ambiente mais atraente.
    O SpaceLogic KNX possibilita novos níveis de eficiência, impulsionados por integrações multidimensionais.
    Por fim, ajudamos a criar espaços verdadeiramente sustentáveis. Uma sustentabilidade que vai além dos ganhos de eficiência da automação predial, sendo ainda mais ampliada por meio de nossos produtos atualizáveis ​​e escaláveis.

    Especificação
    • SpaceLogic KNX is built based on standard KNX architecture which is a wired bus system with 2 major types of component: sensors and controllers.

      For sensors, it contains push buttons, movement detector, weather stations, etc.

      For controllers, it contains system components, actuators, etc.

      Furthermore, connectivity is added by SE on top to open up enormous possibilities via non-KNX system integration. This makes SpaceLogic KNX acting as a hybrid system.

      The system can be commissioned via standard KNX tool so called ETS. SpaceLogic KNX system is a decentralized system, meaning on one hand, each device is feature-rich, on the other hand, the system can continue operating properly in the event of the failure of some of its components. This is essential for a reliable system performance.

      In addition, reliable performance further extends to cybersecurity. We comply with the latest KNX IP Secure standard and fulfill the world-class SE cybersecurity criteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSE_KNX
    • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
    • Grupo de produtosKNX
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-12-07
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código ETIMEC001216
    • Nome ETIMKNX module building technology