Publicar produtos
SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

SM AirSeT - SF6-free Modular MV Switchboard up to 24kV

4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
Traduzido por Google,
SM AirSet faz parte da série SeT. Aparelhagem de média tensão com isolamento a ar modular verde e digital para redes de distribuição secundária e instalações para setores de edifícios comerciais e industriais e serviços públicos. Apresenta um design verde à prova de futuro que combina ar puro e tecnologia de vácuo para substituir o gás de efeito estufa ou alternativo.
Especificação
  • -Innovative green switching technology with pure air and Shunt Vacuum Interruption (SVI)TM -CompoDrive - a new generation mechanism engineered from high-tech composite materials -Footprint and connection positions identical to former technology -Plug & Play motorization -Familiar 3-position switch: closed, open-disconnected, earthed -Comprehensive range including switch, switch-fuse, and circuit breaker functions -Wireless condition monitoring through smart sensors by default -Internal arc fast detection relay for increased operator and installation safety -Smart grid solutions for greater network reliability
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSM_AirSet
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de produtosSM AirSeT
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2022-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Uniclass 2015 CódigoSs_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
  • Código CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11
  • Título OmniclassDistribution Switchgear
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution