Publicar produtos
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

4.6 de 5 estrelas4.6(16 avaliações)
Traduzido por Google,
Transformador de Distribuição de Resina Fundida. Parte da série de conjuntos. Solução mais segura e amiga do ambiente para redes de Média Tensão e Distribuição Eléctrica, atendendo às exigências de todos os sectores de actividade.
Especificação
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrihal-eco_AUS
  • Familia de productoTransformers
  • Grupo de produtosTrihal
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2021-12-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Transformadores

Disponibilidade da região

Oceânia