Publicar produtos
UPS Galaxy VM 3 phase 160-200kVA 400V
UPS Galaxy VM 3 phase 160-200kVA 400V
UPS Galaxy VM 3 phase 160-200kVA 400V

    UPS Galaxy VM 3 phase 160-200kVA 400V

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Proteção de alimentação UPS trifásica de 160 -200 kVA 400 V altamente eficiente que se integra perfeitamente a centros de dados médios, aplicações industriais ou de instalações.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUPS_Galaxy_VM_160_200kVA_400V
    • Familia de productoPower Quality
    • Grupo de produtosUPS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-27
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emIndia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical or power regulators
    • Código UNSPSC39121009
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_50_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical protection systems
    • Número OmniClass23-35 25 17
    • Título OmniclassElectrical Power Protection Modules
    • Código CSI UniFormat IID5090
    • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems