Publicar produtos
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
KIMAX Model 6526 Single Drainline Y
    SCHOTT

    KIMAX Model 6526 Single Drainline Y

    Traduzido por Google,

    Sistema de drenagem de resíduos ácidos KIMAX®

    O sistema de resíduos ácidos mais sustentável e econômico do mercado. Confira muitos dos recursos que o KIMAX® tem a oferecer:

    • Tipo 1, tubulação de vidro borossilicato classe A, atende a ASTM 1053-90
    • Tamanhos de 1 1/2", 2", 3", 4", 6" de diâmetro
    • Comprimentos de tubo de 5' e 10'
    • A mais alta resistência química, mesmo com mudança de temperatura e mistura química
    • Não queimará ou emitirá gases tóxicos, certificação UL-Environment
    • Expansão térmica mais baixa, sem necessidade de juntas de expansão/loops
    • Instalações subterrâneas sem problemas
    • UL e UL-C classificados como sistema corta-fogo por penetração (UL 1479 / ASTM 814)
    • Atende ASTM E-84 e UL 723, adequado para instalação em espaços de tratamento de ar
    • Sistema de Resíduos Ácidos certificado pela UPC, listado pela IAPMO, arquivo nº 0500

    Um sistema acoplado mecanicamente que é a maneira mais fácil e segura de processar resíduos ácidos em qualquer ambiente. Não são necessárias ferramentas especiais, epóxis ou sistemas de fusão para conectar os componentes do sistema - corte os tubos no comprimento no local com uma ferramenta portátil fácil de usar e acople aos tubos de vidro, polímero, IPS, chumbo, aço ou plástico sem problemas.

    Com uma junta mecânica, você pode usar e reutilizar seu sistema como quiser, conforme suas necessidades mudam - tudo o que você precisa é de uma catraca! O KIMAX® pode acompanhar todas as mudanças que acontecem ao longo da vida útil de uma instalação, mantendo as despesas de renovação no mínimo.

    O vidro borossilicato é usado para criar os recipientes e recipientes nos quais a maioria dos produtos químicos de laboratório são armazenados, placas de petri e pipetas são feitas e devido às suas propriedades inertes mais corrosivas e muitos isótopos radioativos são armazenados, tornando-o a única opção real e sustentável para o seu sistema de resíduos ácidos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única10925
    • Familia de productoMedical
    • Grupo de produtosLaboratory Chemical-Waste And Vent Piping
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-20
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - Equipamento de laboratório
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniclassPlumbing Specific Products and Equipment