Publicar produtos
BULL WC FLOOR
BULL WC FLOOR

    BULL WC FLOOR

    Traduzido por Google,
    WC com ralo de parede que pode ser transformado em piso mediante curva técnica
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWCBLL-floor
    • Familia de productoBULL
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)365
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets