Publicar produtos
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel
OS3 Control Panel

    OS3 Control Panel

    Traduzido por Google,

    O OS3 é um sistema modular de controle de fumaça e ventilação ambiental escalável para aplicações de segurança predial. O sistema consiste em um módulo de coordenação central, ou "coordenador", e pode gerenciar de 1 a 16 zonas, sendo que sistemas maiores podem ser gerenciados interligando-se vários coordenadores em rede.

    O coordenador gerencia as tarefas da rede de energia e comunicação de dados, monitorando constantemente as fontes de energia primária (rede elétrica) e secundária (bateria). A capacidade de gerenciamento inteligente de energia do sistema permite avaliar a demanda do sistema em tempo real, possibilitando que os Pontos de Controle Manual (PCMs) controlem a operação dos Ventiladores de Abertura Automática (VAAs) conforme necessário.

    O sistema OS3 é totalmente compatível com Sistemas de Gestão Predial (BMS) e é uma solução econômica para ventilação de escadas.

    Especificação
    • Supply230 V ac 50/60 Hz. (±10%) from a 5A unswitched spur
      Power ConsumptionMax. 500V A
      Typical Output Voltage

      (Mains Power)

      Typical Output Voltage
      (Mains power, max load 7.0A)
      Nominal 24.0 V


      NV Link 2/4
      Max 5A for 180 seconds
      Peak current can exceed 5 A for a short duration
      Typical Output Voltage

      (No Mains)

      Nominal 24.0 V
      Max. 28.8 V
      Min. 18.5 V
      Maximum Current*

      (Mains and Batteries)

      Max 7.0 A for 180 seconds
      Peak current can exceed 7.0 A for a short duration
      Auxiliary Outputs*VC, VD, VE, Nominal 24.0 V, 100 mA / 40 mA
      Battery Backup2 x 12 V dc 12.0 Ah sealed lead-acid sold separately)
      Expected Battery Life3 Years @ 25ºC
      Real Time Clock Battery Life10 Years
      Cable EntriesFor ease of installation, cable entries are via up to 6 off 20mm cable
      glands mounted either side, plus up to 12 off 20mm top mounted
      cable glands and/or one rear entry slot for concealed connection
      IP RatingIP30
      Overvoltage Category2
      Pollution Degree2
      Humidity Range10% to 90% Non-condensing
      Storage-20°C to + 50°C
      Operating Temperature-5ºC to + 40 ºC
      Battery Standby Time72 Hours

      * On mains failure, average auxiliary current must be less than 20 mA to achieve 72 hours BBU.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0000
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de produtosController
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)305
    • Profundidade (mm)122
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)4.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels