Publicar produtos
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point
OS3 Standard Manual Control Point

    OS3 Standard Manual Control Point

    Traduzido por Google,

    Características

    O MCP foi projetado para permitir que o Corpo de Bombeiros substitua manualmente o sistema de controle de fumaça por meio de um sistema fácil de usar.

    Interface. O design inclui um botão de abrir e um botão de fechar/reiniciar, que são acessados ​​levantando a porta frontal transparente.

    Projetado para atender à norma prEN12101 parte 9.

    Controle Ambiental e Integração de Sensores

    Os MCPs OS3 incluem um termistor integrado para monitoramento de temperatura em tempo real, permitindo um controle ambiental preciso. Conexões de E/S universais suportam a integração com sensores de chuva, sensores de temperatura do ar e alarmes de incêndio.

    Um microcontrolador local gerencia sinais e atuadores diretamente no MCP, reduzindo a dependência de painéis centrais e simplificando o projeto do sistema.

    Vantagens de Instalação e Conformidade

    Placas traseiras endereçáveis ​​e lógica de controle integrada reduzem as necessidades de hardware e aceleram o comissionamento.

    O sistema mantém as configurações durante atualizações ou substituições, enquanto a conformidade com a EMC garante um desempenho confiável em ambientes adversos.

    Especificação
    • Device Details
      Provided in orange (RAL 2011) as required as part of prEN12101-9
      The device has the capabilities of providing audible signals and faults, along with having a silence
      button out of view
      The OS3MCP continuously monitors actuators and connections to smoke detectors (As required
      as part of prEN12101-9)
      Maintenance indication (Statutory requirement of the Regulatory Reform Order (Fire Safety)
      Cover reset push button via access key fob
      Reset push button
      Activated LED
      Power/Healthy LED
      Fault LED
      Single action activation cover (replaces glass frangible element)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0033
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)87
    • Largura (mm)87
    • Profundidade (mm)51
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Controles
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches