Publicar produtos
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller
OS2 SHEVTEC® Controller

    OS2 SHEVTEC® Controller

    Traduzido por Google,

    O Controlador OS2 SHEVTEC é uma unidade de controle compacta e inteligente, projetada para operar sistemas de ventilação natural e de fumaça em edifícios comerciais e residenciais. Desenvolvido para integração perfeita em Sistemas de Gerenciamento Predial (BMS) e em conformidade com as normas EN 12101-10, o OS2 SHEVTEC proporciona controle e monitoramento precisos de atuadores, sensores e interruptores de 24 V CC utilizados em aplicações de Ventilação de Exaustão de Fumaça e Calor (SHEV).

    Combinando confiabilidade, flexibilidade e facilidade de instalação, o controlador suporta configurações de zona única e multizona, possibilitando estratégias eficazes de eliminação de fumaça e ventilação ambiental. Sua arquitetura modular permite a operação em rede com outros dispositivos da SE Controls, oferecendo uma solução escalável para projetos de qualquer porte.

    Este objeto BIM inclui dados técnicos essenciais, detalhes de conexão e atributos do modelo necessários para integração em ambientes de projeto digital, permitindo o projeto, a instalação e a manutenção coordenados de sistemas de ventilação de fumaça.

    Especificação
    • Power

      • Supply 230V ac 50/60 Hz from a 5A fused unswitched spur

      • Output nominal 24 Vdc 2-Channels, max 8A for 60 seconds. Peak current

      combined output can exceed 8A for a short duration

      • Backup battery 2 x 12V dc 7.0Ah sealed lead-acid batteries (backup battery

      included)

      • Battery standby time 72 hours with maximum 40mA standby drain

      on PER permanent*

      • Expected battery life 3+ years @ 25°C

      • Real time clock battery life is 10 years

      Environment

      • IP rating 30

      • Humidity range 10 to 90% Non-condensing

      • Storage -20 to +50°C

      • Operating temperature -5 to 40°C**

      Miscellaneous

      • Dimensions 364.5 x 337.8 x 128.4mm

      • Mass approx 13kg with batteries

      • Cable entry is via 15 x 20mm end mounted cable glands and/or one rear entry

      slot for concealed connection

      • Internal temperature sensor installed to provide optimal battery charging

      compensation as the ambient temperature changes

      * Standby drain current comprises of enabled fire inputs, communication cards, and other loads connected to PER.

      ** Operation at elevated temperatures may reduce battery life.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0003
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de produtosController
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)337.8
    • Largura (mm)364.5
    • Profundidade (mm)128.4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit