Publicar produtos
OS3 Tamper Proof Manual Control Point
OS3 Tamper Proof Manual Control Point
OS3 Tamper Proof Manual Control Point
OS3 Tamper Proof Manual Control Point

    OS3 Tamper Proof Manual Control Point

    Traduzido por Google,

    Características

    O painel de controle de fumaça OS3 à prova de adulteração foi projetado para eliminar a ativação indevida do sistema de ventilação de fumaça, ao mesmo tempo que oferece todas as funcionalidades exigidas de um painel de controle de fumaça.

    Projetado para atender à norma prEN12101 parte 9.

    Controle Ambiental e Integração de Sensores

    Os MCPs OS3 incluem um termistor integrado para monitoramento de temperatura em tempo real, permitindo um controle ambiental preciso. Conexões de E/S universais suportam a integração com sensores de chuva, sensores de temperatura do ar e alarmes de incêndio.

    Um microcontrolador local gerencia sinais e atuadores diretamente no MCP, reduzindo a dependência de painéis centrais e simplificando o projeto do sistema.

    Vantagens de Instalação e Conformidade

    Placas traseiras endereçáveis ​​e lógica de controle integrada reduzem as necessidades de hardware e aceleram o comissionamento.

    O sistema mantém as configurações durante atualizações ou substituições, enquanto a conformidade com a EMC garante um desempenho confiável em ambientes adversos.

    Especificação
    • Device Details

      Provided in orange (RAL 2011) as required as part of prEN12101-9
      The device has the capabilities of providing auditable signals and faults along with having a
      silence button out of view
      The device continuously monitors actuators and connections to smoke detectors (As required by
      prEN12101-9)
      Maintenance indication (Statutory requirement of the Regulatory Reform Order (Fire Safety))
      Activation via access key fob
      Reset via access key fob
      Reset push button
      Activated LED
      Power/Healthy LED
      Fault LED

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0034
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)87
    • Largura (mm)87
    • Profundidade (mm)42.3
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches