Publicar produtos
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator
OS Loop Coordinator

    OS Loop Coordinator

    Traduzido por Google,

    O Coordenador OSLoop é um sistema modular de controle de fumaça construído em torno de um Módulo Coordenador central e até 16 Pontos de Controle Manual (PCMs) montados remotamente, com a possibilidade de expansão através da interligação de múltiplos coordenadores. O coordenador gerencia a energia e os dados em toda a rede, monitorando continuamente o fornecimento de energia da rede elétrica e das baterias, enquanto aloca energia de forma inteligente para a ativação do AOV (Veículo de Saída de Antecedentes) com base na demanda do sistema.

    Cada MCP inclui circuitos de comutação de atuadores com monitoramento completo de falhas de atuadores, detectores e cabeamento associado, suportando até três detectores de fumaça por unidade. Os MCPs podem operar de forma independente ou em configurações agrupadas, permitindo um projeto de sistema flexível.

    O sistema OSLoop proporciona uma economia de até 40% em cabos, utiliza até 50% menos dispositivos do que os sistemas convencionais, reduz o tempo de instalação e está em total conformidade com as normas EN12101-10:2005 + C1:2007, bem como com as normas EMC e LVD.

    Este objeto BIM fornece todos os dados técnicos necessários, detalhes de conexão e atributos do modelo para dar suporte ao posicionamento, coordenação e integração precisos em projetos de sistemas de ventilação de fumaça e segurança da vida.

    Especificação
    • Electrical Supply

      Input Voltage; 230V ac, 50/60Hz (± 10%) supplied from a 5A unswitched spur

      Power Consumption: 500 VA

      Output Characteristics

      Typical Output Voltage (Mains Power / Max Load 7.0A)

      Nominal: 24.0 V

      Maximum: 28.4 V at 253 V ac

      Minimum: 18.2 V at 207 V ac

      Typical Output Voltage (No Mains Power):

      Nominal: 24.0 V

      Maximum: 28.8 V

      Minimum: 18.5 V

      Maximum Current Output (Mains and Battery Combined)

      7.0 A for up to 180 seconds

      Peak current may exceed 7.0A for a short duration*

      Auxiliary Outputs (VC, VO, VE): Nominal 24.0 V. 100 mA / 40 mA

      Battery Backup

      Battery Type: 2 x 12V dc, 12.0 Ah sealed lead-acid batteries (sold separately)

      Battery Standby Time: 72 hours*

      Expected battery Life: 3+ years at 25°C

      Real-Time Clock Battery Life: 10 years

      Environmental Conditions

      Humidity: 10% to 90% non-condensing

      Storage Temperature: -20°C to +50°C

      Operating Temperature: -5°C to 40°C

      Physical Characteristics

      Cable Entries:

      Up to 6 x 20mm end mounted cable glands

      1 x rear entry slot for concealed installation

      Dimensions (W x H x D): 310 x 380 x 130 mm

      Mass Approx. 4.1 kg

      Notes:

      * On mains failure, the average auxiliary current must be less than 40 mA to achieve 72 hours of battery backup.

      Peak current values may exceed rated limited briefly during transient demand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0005
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de produtosController
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)380
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)4.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit