Publicar produtos
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel

    OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel

    Traduzido por Google,

    O painel de alimentação SHEVTEC é um sistema de controle robusto de 24 V CC projetado para acionar atuadores de 2 fios de 24 V CC usados ​​em aplicações de controle de fumaça e ventilação ambiental. Projetado para flexibilidade, a linha de painéis suporta múltiplas opções de configuração, permitindo combinações personalizadas de potência de saída e entradas de zona de controle para atender aos requisitos específicos de cada projeto.

    Alimentado por uma fonte de alimentação padrão de 230 V CA, cada painel de fonte de alimentação fornece saídas CC confiáveis, adequadas para operar atuadores motorizados de 24 V, travas magnéticas e dispositivos de ventilação de segurança associados. O sistema é adequado para instalação em uma área centralizada da fábrica ou sala de controle, garantindo fácil acesso para monitoramento e manutenção.

    Cada painel PSU da SHEVTEC pode funcionar como uma unidade de controle independente ou ser interligado a outros painéis PSU para formar uma arquitetura de controle em rede. Este sistema escalável pode operar de forma independente ou integrar-se perfeitamente a um Sistema de Gestão Predial (BMS) mais abrangente, para maior integração e supervisão operacional.

    Projetado para alta confiabilidade, implantação modular e compatibilidade com estratégias modernas de ventilação de fumaça e ambiental, o painel SHEVTEC PSU oferece uma solução versátil e confiável para sistemas de controle predial de segurança crítica.

    Este objeto BIM inclui dados técnicos essenciais, detalhes de conexão e atributos do modelo necessários para a integração em ambientes de projeto digital, dando suporte ao projeto coordenado, à instalação e à manutenção do ciclo de vida de sistemas de ventilação ambiental e de fumaça.

    Especificação
    • Power

      Incoming Supply: 230 V AC, 50/60 Hz from a dedicated, fully compliant supply source.

      DC Output: Nominal 24 V DC multi-channel output.

      Maximum 16 A per channel.

      Maximum total load across all channels shall not exceed 30 A, 60 A, or 90 A, dependent on controller model selection.

      Battery Backup (Optional): Supports 2 × 12 V DC, 22.0 Ah sealed lead-acid batteries per 30 A output (batteries supplied separately).

      Standby Duration: Up to 72 hours, based on a maximum standby drain of 100 mA on permanent supply (PER).

      Battery Service Life: Typically 3+ years at a nominal temperature of 25°C (operation at elevated temperatures may reduce battery life).

      Real-Time Clock Backup Battery: Service life approximately 10 years.

      Internal Thermal Management: Integrated temperature sensor provides compensated battery charging based on ambient temperature conditions.

      Environment

      IP Rating: IP30 enclosure.

      Humidity Range: 10–90% RH, non-condensing.

      Storage Temperature: −20°C to +50°C.

      Operating Temperature – Control Panel: −5°C to +40°C (excluding battery performance limitations).

      Mechanical and Installation

      Cable Management: Cable entry via 32 × 20 mm top-mounted cable glands for structured and compliant wiring access.

      Mounting: Suitable for indoor installation in a controlled environment.

      Ambient conditions must meet operational limits to maintain battery performance and expected service life.



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSECBIM0004
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de produtosController
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels