Publicar produtos
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Traduzido por Google,

    Especialmente projetados para aplicações externas, o SFZ e o SFZC são fáceis de instalar e possuem grandes aberturas para reduzir entupimentos. O SFZ é adequado para aplicações com exaustores, como secadoras, banheiros ou cozinhas. A construção robusta em alumínio anodizado e aço inoxidável é resistente à corrosão, garantindo maior durabilidade.

    *Observação
    Nenhum fabricante de venezianas garante que suas venezianas evitarão a penetração de água em todas as circunstâncias possíveis de vento e chuva.

    Especificação
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamodel_sfz-dryer-vent
    • Familia de productoDryer Vents
    • Grupo de produtosDryer Vents
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação não mecânica
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAir terminals and diffusers
    • Código CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Número OmniClass23-33 49 11 13
    • Título OmniclassWall Ventilation Diffusers

    Disponibilidade da região

    América do Norte