Publicar produtos
F2026 - Container, Recycling, Large
SEPS2BIM

F2026 - Container, Recycling, Large

Traduzido por Google,
O recipiente de reciclagem deve ter aproximadamente 30 galões de capacidade. O recipiente pode incluir uma tampa e ser de cor Azul Reciclado com o símbolo de reciclagem identificado no recipiente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF2026
  • Familia de productoContainer
  • Grupo de produtosRecycling
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)530
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário