Publicar produtos
D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental
SEPS2BIM

D8555 - Torch, Casting/Soldering, Dental

Traduzido por Google,
Tocha odontológica de fundição e solda usada em laboratórios de prótese dentária para soldar e fundir ligas de coroas e pontes. A tocha é montada a partir de uma variedade de alças, misturadores, tubos e pontas, dependendo do trabalho específico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD8555
  • Familia de productoTorch
  • Grupo de produtosCasting/Soldering
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)230
  • Profundidade (mm)180
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário