Publicar produtos
R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7250 - Refrigerator/Freezer, 20 Cubic Feet

4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Unidade de geladeira/freezer. Este tipo de unidade inclui um sistema de economia de alimentos que ajuda a manter os alimentos mais frescos. Também inclui rodas desdobráveis e está equipado para uma máquina de gelo automática opcional. Esta unidade é de design e uso comercial ou residencial.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaR7250
  • Familia de productoRefrigerator/Freezer
  • Grupo de produtos20 Cubic Feet
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1780
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)910
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário