Publicar produtos
D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted
SEPS2BIM

D9015 - Microfinisher, Dental, Counter Mounted

Traduzido por Google,
Micro-finisher dental abrasivo a ar. A unidade é sistema duplo com micro-bicos individuais, controles individuais e medidores para uso com abrasivos de óxido ou esferas de vidro. Possui orifícios de braço com visor e mangas. Usado em laboratórios dentários para trabalhos de acabamento fino em aparelhos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD9015
  • Familia de productoMicrofinisher
  • Grupo de produtosDental
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)480
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário