Publicar produtos
E0594 - Workstation, Microbiology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0594 - Workstation, Microbiology Lab, Medium

3.8 de 5 estrelas3.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUI: 2 Módulos, 48" H x 24" W, com 7-1/4 polegadas, com prateleira de serviço; 4 Módulos, 48" H x 48" W, com 7-1/4 polegadas, com prateleira de serviço; 1 Painel Clínico, Aberto 80"H x 24"W; 4 Painel Clínico, Aberto 80"H x 30"W; 6 Painel Clínico, Aberto 80"H x 48"W; 2 Painel Clínico com Entrada de Teto Canal Elect/Dados, 80"H x 48"W; 6 Painel Clínico, 80"H x 30"W; 2 Cobertura de Perseguição Vertical; 5 Canal Elétrico/Dados 48"W; 1 Canal Elétrico/Dados 72"W; 2 Canal Elétrico/Dados, Canto; 1 Luz, 24"W; 2 Luz, 30"W; 8 Light, 48"W; 7 Superfícies de Trabalho Cantilevered, 30"D x 48"W, Com Suporte; 5 Superfícies de Trabalho Cantilevered, 30"D x 72"W, Com Suporte; 2 Superfícies de Trabalho Cantilevered Cantilever, 30"D x 48 "L x 48" W; 1 mesa ajustável em altura, 30"D x 60"W; 1 mesa ajustável em altura, 30"D x 72"W; 1 mesa ajustável em altura, 36"D x 72"W; 3 Bandeja de Teclado Ajustável; 11 Caddy Gaveta Móvel com Gavetas; 13 DR, 3"H; 11 DR, 6"H; 1 Unidade Flipper bloqueável, 24" W; 2 Unidade Flipper bloqueável, 30" W; 7 Unidade Flipper Fechada, 48" W; 1 3 Unidade de Prateleira com Porta, 48" W; 1 Prateleira, Armazenamento/Exibição 24"W; 2 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 30"W; 7 Prateleiras, Armazenamento/Exibição 48" L; 12 Prateleiras Extra Profundas, 48" W; Gabinete com 2 pias, com porta dupla, backsplash, com tampo em Corian, 30" P x 60" W; 2 Lava-olhos Swing-Away; 3 Pia SS 19"DX 19"D; 2 Torneiras Misturadoras Gooseneck CONJUNTO. Com Pulseiras; 2 Filtro e Tailpiece; Caixas organizadoras de gavetas. * Hardware de conexão necessário para concluir a instalação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaE0594
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de produtosMicrobiology Lab
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2130
  • Largura (mm)6710
  • Profundidade (mm)4270
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário