Publicar produtos
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
SEPS2BIM

M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding

4.5 de 5 estrelas4.5(23 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira de rodas dobrável para transporte de pacientes. Construído em aço cromado com apoio de braço e apoio para os pés destacáveis. A unidade tem rodízios frontais para serviço pesado com conjunto de rolamento de esferas de alta precisão radial selado. A unidade é usada para transporte de pacientes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM4705
  • Familia de productoWheelchair
  • Grupo de produtosPatient
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)940
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)1090
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All
  • Classificação IFCElemento de mobiliário